Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 25211 - Becherniete IMEX Flachrundkopf
Stückliste
3803434
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
W
Werkstoff
Hülse : Edelstahl , Dorn : Edelstahl
B
Bohrlochdurchmesser
5.0 mm
F1
4800 N
F2
4300 N
D1
2.97 mm
BNMAT
Werkstoff