Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22155 - EMV-Kabelverschraubungen
Stückliste
3692901
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
NPT
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATL
Material Lamelleneinsatz
PA6
MATDA
Material Dichtring außen
CR/NBR
MATDI
Material Dichtring innen
TPE/TPS
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
50 PCS
IP68
Schutzart(EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
§
-20 °C
TEMPH
§
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
NORM2
Prüfnorm 2
UL 514B
ZUL2
Zulassung 2
USR / CNR
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff