Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22128 - Grommets
Bill of material
9033425
BNARTNR
Order number
ARTNR
Article No.
NBCUSTOM
Standard description
DI
n x Di
mm
H
Height
20 mm
DA
Width
21.7 mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material Grommet
TPE/TPV
MATF
Color
Black
PACK
Packaging Unit
10 PCS
IP54
Protection grade
IP54
TEMPV
Temperature range
-30 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
CTN
Customs Tariff Number
39269097
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型