IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3692589
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22057 Cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22057/1010xxmxxes.prj},{NB=3692589},{BNARTNR=3692589},{NDMA=20},{L=6.0},{SW1=24},{EK1=27.7},{SW2=24},{EK2=27.7},{H=26},{EF007839=20},{STGEW=32.7},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=2},{SW11=3.00},{SW12=5.40},{EF003712=1.5},{X1=13.40},{EF000368=6.0},{X2=23.80},{EF000177=24},{X3=4.60},{EF005466=8.0},{X4=17.00},{X5=0.17},{X6=0.52},{X7=15.00},{X8=0.16},{X9=9.70},{X10=22.50},{RB=4.00},{R=0.75},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73269098},{ARTNR=101016M20ES},{ARTNRX=101016M20ES},{DESCSHORT=WADI-KV-KURZGEW PG16 M 20X1,5},{A=M20x1.5},{DESCLONG=großer Dichtbereich, montagefreundlich, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Edelstahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22057 - Cable glands
Bill of material
3692589
BNARTNR
Order number
3692589
3692589
ARTNR
Article No.
101016M20ES
101016M20ES
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
Clamping area
8 - 15
8 - 15
mm
L
Length of Thread
6.0
6.0
mm
SW1
Wrench size 1
24
24
mm
EK1
Corner dimension 1
27.7
27.7
mm
SW2
Wrench size 2
24
24
mm
EK2
Corner dimension 2
27.7
27.7
mm
H
Height
26
26
mm
STGEW
Unit weight
32.7
32.7
g
MATK
Material body
Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Edelstahl
MATDR
Material Pressure ring
Brass nickel-plated
MATDA
Material sealing ring outer
CR/NBR
MATDI
Material sealing ring inner
CR/NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP65
Protection grade
IP65
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs Tariff Number
73269098
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청