Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22036 - Verschlussschrauben
Stückliste
3692254
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Gewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
DA
Durchmesser
mm
S
Schlitzbreite
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
NEMA
Schutzart
NEMA 250/UL50E
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM2
Prüfnorm
ZUL2
Zulassung 2
USL / CNL
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff