Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 21238 - Threaded rod without head (SPAX®), zinc plated blue, waxed
Nomenclature
BN 21238 3620440 threaded rod without head 16x3000
BNARTNR
Identification
3620440
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, waxed
D1
Nominal thread diameter
16.0 mm
D3
Nominal core diameter
12.000 mm
P
Pitch of bolt
6.000 mm
L
3000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés