Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 21238 - Gewindestangen ohne Kopf (SPAX®), verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 21238 3620440 Gewindestange ohne Kopf 16x3000
BNARTNR
Identifikation
3620440
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
16.0 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
12.000 mm
P
Gewindesteigung
6.000 mm
L
3000 mm