카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 21238 - Threaded rod without head (SPAX®), zinc plated blue, waxed
Bill of material
BN 21238 3620440 threaded rod without head 16x3000
BNARTNR
Identification
3620440
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, waxed
D1
Nominal thread diameter
16.0 mm
D3
Nominal core diameter
12.000 mm
P
Pitch of bolt
6.000 mm
L
3000 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드