Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 52
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 21201 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 21201 3640054 hex head bolt M12x70
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 931
BNNORM2
ISO 4014
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlaenge
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
mm
BX3
B für L > 200
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflageflaeche (Schaftlaenge) max.
mm
LS
Schaftlaenge min.
mm
C
Hoehe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflageflaeche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser min.
mm
DW
min.
mm
E
Eckenmass min.
mm
K
Kopfhoehe
mm
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schluesselweite max.
mm
A
Abstand