Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6921; EN 1665), stainless steel A2
Nomenclature
BN 2112 9031599 hexagon flange bolt M6x45
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 6921
BNNORM2
EN 1665
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter (d1)
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
DC
Flange diameter max. (d2)
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
S
Surplats max.
mm
B
Distance
mm
LS
Longueur de la tige
mm
LG
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la tige)
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) min.
mm
E
Surangle min.