Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 108
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2100 - Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (ISO 10642; ~DIN 7991), Kl. 08.8 / 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 2100 3808867 Senkschraube M5x20
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Werkstoff
Stahl 08.8 / 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
mm
BX3
B für L > 200
mm
LS
Schaftlänge min.
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.