Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20932 - Cylinder head insulation screws
Bill of material
9015162
BNARTNR
Order number
IDNR
BEZ
Holzbauschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
GR
LOD
Level of Detail
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
MERKMAL_1
Merkmal 1
T-STAR plus: Sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.
MERKMAL_2
Merkmal 2
Zylinderkopf: Kann leicht im Holz versenkt werden.
MERKMAL_3
Merkmal 3
Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben.
MERKMAL_4
Merkmal 4
Fixiergewinde: Fixiergewinde hält die Latte auf Abstand und trägt die Last.
MERKMAL_5
Merkmal 5
4CUT: Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.
MERKMAL_6
Merkmal 6
WIROX: WIROX Oberfläche mit hohem Korrosionsschutz, Chrom(VI)-frei und daher deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen. Es ist aber kein Ersatz für Edelstahl rostfrei.
BIT
T50
KLINGENGROE_E
Bit size
50
DURCHMESSER
cylindrical head
10 mm
ANTRIEB
drive
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Head diameter
12.3 mm
LAENGE
Length
mm
LAENGE2
Length 2
92 mm
MATERIAL
material
Stahl
KOPFFORM
head shape
Zylinderkopf
OBERFLAECHE
surface
WIROX
GEWINDE
thread
Fixiergewinde
GEWINDELAENGE1
thread length 1
80 mm
GEWINDELAENGE2
thread length 2
80 mm
SPITZE
point
4CUT
VORTEIL_1
Vorteil 1
Deutlich reduziertes Einschraubdrehmoment und verringerte Spaltwirkung
VORTEIL_2
Vorteil 2
Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett
VORTEIL_3
Vorteil 3
Einsatz: Holzbau
VORTEIL_4
Vorteil 4
Verringert wirkungsvoll das Spleißen und Ausbeulen des Materials
EINSATZ_1
Einsatz 1
Deutlich reduziertes Einschraubdrehmoment und verringerte Spaltwirkung
ORDER_UNIT
C62
CNSLICENSE
Flat countersunk
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
GEWINDELAENGE
thread length
80.000
BNMAT
Werkstoff
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models