IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20927 3707531 sealing blind rivet IMEX countersunk head 3.2x11.8
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.30 Closed end blind rivets
BN 20927 Sealing blind rivets IMEX
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_30/bn_20927/bn_20927.prj},{NB=BN 20927 3707531 sealing blind rivet IMEX countersunk head 3.2x11.8 (KL=6.4)},{BNARTNR=3707531},{BNARTNR1=3707531},{BNNORM1=~ISO 15974},{BNNORM2=POP®},{CNSMAT=Niet: Aluminium EN AW 5019 (AlMg5) / Dorn: Stahl},{BNMAT=Niet: Aluminium EN AW 5019 (AlMg5) / Dorn: Stahl},{BNSURFACE=blank},{NRCODE=AK 44 H},{D1=3.2},{L=11.8},{KL=6.4},{D2=6.300},{C=0.300},{S=1.400},{R=0.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20927 - Sealing blind rivets IMEX, countersunk head (POP® AK H; ~ISO 15974), aluminum EN AW 5019 (AlMg5), plain
Bill of material
BN 20927 3707531 sealing blind rivet IMEX countersunk head 3.2x11.8
BNARTNR
Identification
3707531
3707531
BNARTNR1
Order number
3707531
3707531
BNNORM1
~ISO 15974
BNNORM2
POP®
BNMAT
Material
Rivet: aluminum EN AW 5019 (AlMg5) / Mandrel: steel
BNSURFACE
Surface
plain
NRCODE
AK 44 H
AK 44 H
D1
Diameter
3.2
3.2
mm
L
Length
11.8
11.8
mm
KL
Clamping length
mm
값 입력 KL
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter max.
6.300
6.300
mm
S
Head height max.
1.400
1.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청