Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20925 - Rahmenschrauben Flachsenkkopf mit Innensechsrund, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20925 3615157 Rahmenschraube Flachsenkkopf 7.5x110
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
INNENSECHSRUN
X30
D1
Gewindenenndurchmesser
7.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
11.800 mm
K
Kopfhöhe max.
3.500 mm