Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20918 - Hex socket window screws with flat head, steel case-hardened, waxed
Nomenclature
BN 20918 9065159 hex socket windows screw 7.5x80
BNARTNR
Identification
BNMAT
Matière
Steel case hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated, waxed
D1
Diamètre nominal de filetage
7.5 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre de tête max.
12.000 mm
K
Head height ~
6.500 mm
SW
4.000 mm