Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20918 - Fensterschrauben mit Flachkopf und Innensechskant, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20918 9065159 Fensterschraube mit Innensechskant 7.5x80
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
7.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
12.000 mm
K
Kopfhöhe ~
6.500 mm
SW
4.000 mm