Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20917 - Fensterschrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant, ohne Schaft, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20917 9065152 Fensterschraube mit Innensechskant 7.5x80
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
7.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser ~
7.300 mm
K
Kopfhöhe ~
7.100 mm
SW
4.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen