Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20915 - Universalschrauben mit Innensechskant (Toproc® Topspan), verzinkt-gelb mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20915 3613626 Universalschraube 6x70
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Toproc® Topspan
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-gelb mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
6.0 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
10.000 mm
B
mm
K
Kopfhöhe ~
6.000 mm
SW
4.000 mm