Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20915 - Hex socket universal screws (Toproc® Topspan), zinc plated yellow, waxed
Nomenclature
BN 20915 3613626 hex socket universal screw 6x70
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Toproc® Topspan
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow, waxed
D1
Diamètre nominal de filetage
6.0 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre de tête max.
10.000 mm
B
mm
K
Hauteur de tête ~
6.000 mm
SW
4.000 mm