Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20911 - Hex socket window screws (Toproc® Rafix-K), steel case-hardened, zinc plated yellow, waxed
Nomenclature
BN 20911 3613606 hexagon socket windows screw 7.5x120
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Toproc® Rafix-K
BNMAT
Matière
Steel case hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow, waxed
D1
Diamètre nominal de filetage
7.5 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre de tête max.
12.000 mm
K
Head height ~
6.500 mm
SW
4.000 mm