Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20911 - Fensterschrauben mit Innensechskant (Toproc® Rafix-K), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-gelb mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20911 3613606 Fensterschraube 7.5x120
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Toproc® Rafix-K
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-gelb mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
7.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
12.000 mm
K
Kopfhöhe ~
6.500 mm
SW
4.000 mm