Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20901 - Hex socket spacer screws (Toproc® Baby), zinc plated blue, waxed
Bill of material
BN 20901 3613426 spacer screw 4.5x80
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Toproc® Baby
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, waxed
D1
4.500 mm
D2
8.000 mm
SW
4.000 mm
K
22.000 mm
B
mm
L
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型