IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20760 9069993 pan head screw 25 x 8 WN 5151 / 8 IP
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 20760 Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_20760/bn_20760.prj},{NB=BN 20760 9069993 pan head screw 25 x 8 WN 5151 / 8 IP},{CNSORDERNO=9069993},{BNARTNR=9069993},{BNNORM1=WN 5151},{BNNORM2=EJOT ALtracs® Plus},{BNMAT=Stahl vergütet 320-390 HV},{CNSMAT=Stahl vergütet 320-390 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{NENND=25},{D=2.500},{P=0.450},{D2=1.880},{L=8.000},{DK=6.000},{K=2.000},{S=0.600},{TPA=8 IP},{A=2.400},{T=0.900},{T1=1.100},{R=0.300},{B=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20760 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx plus® / Autosert® (EJOT ALtracs® Plus; WN 5151), steel heat-treated, zinc plated blue
Bill of material
BN 20760 9069993 pan head screw 25 x 8 WN 5151 / 8 IP
BNARTNR
Identification
9069993
9069993
BNNORM1
WN 5151
BNNORM2
EJOT ALtracs® Plus
BNMAT
Material
Steel heat-treated 320-390 HV
NENND
Nominal diameter
25
25
D
Nominal thread diameter
2.500
2.500
mm
P
Threaded pitch
0.450
0.450
mm
L
Nominal length
8.000
8.000
mm
DK
Head diameter
6.000
6.000
mm
K
Head height
2.000
2.000
mm
S
0.600
0.600
mm
TPA
Torx plus / Autosert
8 IP
8 IP
A
~
2.400
2.400
mm
T
min.
0.900
0.900
mm
T1
max.
1.100
1.100
mm
B
Thread length
8.000
8.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청