Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 34
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20738 - Sechskantschrauben mit Schaft (DIN 931; ISO 4014), Kl. 10.9, Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Stückliste
BN 20738 3753633 Sechskantschraube M12x60
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 931
BNNORM2
ISO 4014
BNMAT
Werkstoff
Stahl 10.9
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
mm
BX3
B für L > 200
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
LS
Schaftlänge min.
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser min.
mm
DW
min.
mm
E
Eckenmaß min.
mm
K
Kopfhöhe
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite max.
mm
A
Abstand