Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20738 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 10.9, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Nomenclature
BN 20738 3753633 hex head bolt M12x60
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 931
BNNORM2
ISO 4014
BNMAT
Matière
Acier 10.9
BNSURFACE
Surface
revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur de filetage
mm
BX1
B pour L <= 125
mm
BX2
B pour 125<L<=200
mm
BX3
B pour L > 200
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la partie lisse)
mm
LS
Longueur min. de la partie lisse
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) max.
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DS
Diamètre min.
mm
DW
min.
mm
E
Surangle min.
mm
K
Hauteur de tête
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats max.
mm
A
Distance