Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20735 - Scheiben ohne Fase, breite Ausführung, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 (ISO 7093-1; ~DIN 9021), Stahl, Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Stückliste
BN 20735 3670500 Unterlegscheibe 14
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
ISO 7093-1
BNNORM2
~DIN 9021
BNMAT
Werkstoff
Stahl Härteklasse 200 HV
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Nenndurchmesser
DA
Innendurchmesser min.
mm
DW
Außendurchmesser max.
mm
H