Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20735 - Flat washers without chamfer, large series, for screws up to property class 8.8 (ISO 7093-1; ~DIN 9021), steel, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Nomenclature
BN 20735 3670500 flat washer 14
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 7093-1
BNNORM2
~DIN 9021
BNMAT
Matière
Steel hardness class 200 HV
BNSURFACE
Surface
revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
D
Diamètre nominal
DA
Diamètre intérieur min.
mm
DW
Diamètre extérieur max.
mm
H
Hauteur