Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20724 - Miniatur self-clinching nutsfor metallic materials
Nomenclature
3801834
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
D1
Filetage
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
5.6 mm
M
±0.25
1.4 mm
H
max.
0.61 mm
SM
Min. thickness
0.64 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Matière