Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20724 - Miniatur-Einpressmuttern für metallische Werkstoffe
Stückliste
3801834
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
D1
Gewinde
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
5.6 mm
M
±0.25
1.4 mm
H
max.
0.61 mm
SM
Min. Blechdicke
0.64 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
BNMAT
Werkstoff