Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20703 - Unverlierbare Einpressschrauben mit Phillips Kreuzschlitz, für metallische Werkstoffe (PEM® PF11), Aluminium, blank
Stückliste
3801493
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
CODE
Code
BNMAT
Werkstoff
Aluminium
BNSURFACE
Oberfläche
blank
W
Produktlinie
PF11
PDM
Produktmerkmale
Rändelkopf: Aluminium / Halter: Stahl gehärtet / Schraube: INOX AISI 400 / Feder: INOX AISI 300
INST
Installieren
D1
Gewinde
LB
Bohr-Ø +0.08 / 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
A
max.
0.92 mm
SM
Min. Blechdicke
0.92 mm
G
±0.64
mm
H
±0.64
mm
T1
mm
T2
mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen