Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20639 - Self-clinching threaded standoffs open type, with UNC thread, for metallic materials
Nomenclature
3578619
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length +0.05 -0.13
mm
D1
Filetage
UNC 4-40
LB
Hole-Ø +0.08 0
4.20 mm
D2
max.
4.19 mm
D3
4.92 mm
D4
+0.2 0
4.3 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
3.2 mm
BNMAT
Matière