Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20630 - Self-clinching nuts floating, with UNF thread, for metallic materials (PEM® AC), stainless steel 18/8 (AISI 300), passivated
Bill of material
3578601
NENN
Identification
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
CODE
Code
WVIS
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Thread
10-32
LB
Hole-Ø in sheet +0.003 0
0.406 英寸
D2
max.
0.405 英寸
D3
max.
0.405 英寸
D4
±0.015
0.47 英寸
M
max.
0.17 英寸
H
max.
英寸
SM
Min. thickness
英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.36 英寸
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型