Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20630 - Self-clinching nuts floating, with UNF thread, for metallic materials (PEM® AC), stainless steel 18/8 (AISI 300), passivated
Nomenclature
3578601
NENN
Identification
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
CODE
Code
WVIS
Matière
Stainless steel 18/8 (AISI 300)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Filetage
10-32
LB
Hole-Ø in sheet +0.003 0
0.406 Pouce
D2
max.
0.405 Pouce
D3
max.
0.405 Pouce
D4
±0.015
0.47 Pouce
M
max.
0.17 Pouce
H
max.
Pouce
SM
Min. thickness
Pouce
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.36 Pouce
BNMAT
Matière