Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20615 - Self-clinching pilot pins for metallic materials
Bill of material
3578536
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length ±0.4
mm
D1
Stud ±0.05
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
±0.15
mm
D3
±0.4
mm
A
max.
2.29 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)