Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20615 - Self-clinching pilot pins for metallic materials
Nomenclature
3578536
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length ±0.4
mm
D1
Stud ±0.05
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
±0.15
mm
D3
±0.4
mm
A
max.
2.29 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Matière