Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20615 - Einpressbolzen mit Zentriereinsatz für metallische Werkstoffe
Stückliste
3578536
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L
Laenge ±0.4
mm
D1
Bolzen ±0.05
mm
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
mm
D2
±0.15
mm
D3
±0.4
mm
A
max.
2.29 mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
BNMAT
Werkstoff