Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20612 - Self-clinching nuts with UNC thread, for stainless steel and metallic materials (PEM® SP), stainless steel (A286), passivated
Bill of material
3576106
NENN
Identification
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BNNORM1
UNC
CODE
Code
WVIS
Material
Stainless steel (A286)
BNSURFACE
Surface
passivated
D1
Thread
H
max.
英寸
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
英寸
D2
max.
英寸
D3
±0.01
英寸
M
±0.01
英寸
SM
Min. thickness
英寸
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型