Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20598 - Profil-Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H, phosphatiert
Stückliste
BN 20598 3589182 Profil-Schnellbauschraube 3.9x11
BNARTNR
Identifikation
3589182
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
phosphatiert
D1
Gewindenenndurchmesser
3.9 mm
L
Nennlänge
11.0 mm
D2
Kopfdurchmesser max.
8.000 mm
K
2.920 mm
M
4.200 mm