Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20598 - Phillips profile drywall screws form H, phosphated
Bill of material
BN 20598 3589182 phillips profile drywall screw 3.9x11
BNARTNR
Identification
3589182
BNMAT
Material
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Nominal thread diameter
3.9 mm
L
Nominal length
11.0 mm
D2
Head diameter max.
8.000 mm
K
2.920 mm
M
4.200 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)