Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20598 - Phillips profile drywall screws form H, phosphated
Nomenclature
BN 20598 3589182 phillips profile drywall screw 3.9x11
BNARTNR
Identification
3589182
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Diamètre nominal de filetage
3.9 mm
L
Longueur nominale
11.0 mm
D2
Diamètre de tête max.
8.000 mm
K
2.920 mm
M
4.200 mm