Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20595 - Phillips flat head countersunk drywall screws with coarse thread, phosphated
Bill of material
BN 20595 3589169 phillips flat head countersunk drywall screw 3.5x35
BNARTNR
Identification
BNMAT
Material
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Nominal thread diameter
mm
L
Nominal length
mm
D2
Head diameter max.
8.400 mm
H
0.800 mm
M
4.600 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей