Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20548 - Gewindestangen mit Sechskantkopf mit Bund (SPAX®), verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20548 3582351 Gewindestange 16x1200
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
D1
16.000 mm
P
6.000 mm
L
mm
D2
26.000 mm
S
22.000 mm
K
13.000 mm