IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20544 3571874 hex head bolt M12x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 55, BN 57, BN 20236, BN 59, BN 21201, BN 61, BN 20543, BN 20544 Hex head bolts partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_55_57_20236_59_21201_61_20543_20544/bn_20544.prj},{NB=BN 20544 3571874 hex head bolt M12x50},{CNSORDERNO=3571874},{BNARTNR=3571874},{BNNORM1=DIN 931},{BNNORM2=ISO 4014},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black},{D=12.000},{P=1.750},{L=50.000},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=49.000},{C=0.600},{DA=13.700},{DS=11.730},{DW=17.400},{E=21.100},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{A=5.250},{X=4.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20544 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zinc plated blue with CresaCoat® C 307 Black
Bill of material
BN 20544 3571874 hex head bolt M12x50
BNARTNR
Identification
3571874
3571874
BNNORM1
DIN 931
BNNORM2
ISO 4014
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue with CresaCoat® C 307 Black
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Thread pitch
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
50.000
50.000
mm
B
Thread length
30.000
30.000
mm
BX1
B for L <= 125
30.000
30.000
mm
BX2
B for 125<L<=200
36.000
36.000
mm
BX3
B for L > 200
49.000
49.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
20.000
20.000
mm
LS
Shank length min.
11.250
11.250
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
0.600
0.600
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
13.700
13.700
mm
DS
Shank diameter min.
11.730
11.730
mm
DW
min.
17.400
17.400
mm
E
Width across corners min.
21.100
21.100
mm
K
Head height
7.500
7.500
mm
R
Transition radius under head min.
0.600
0.600
mm
S
Across-flats-dimension max.
19.000
19.000
mm
A
Distance
5.250
5.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청