Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20541 - Sechskantschrauben ohne Schaft (DIN 933; ISO 4017), Kl. 8.8, verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
Stückliste
BN 20541 3571835 Sechskantschraube M10x40
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 933
BNNORM2
ISO 4017
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
A
Abstand max.
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
0.600 mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DW
Durchmesser min.
mm
E
Eckenmaß min.
mm
K
Kopfhöhe Nennmaß
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite max.
mm
X
Gewindeauslauf