Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20190 - Hex domed cap nuts with captive conical spring washer (~DIN 1587), stainless steel A2
Nomenclature
BN 20190 3352854 hex domed cap nut with captive conical spring washer M5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 1587
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
A
mm
D2
mm
D1
Diamètre du filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
DA
Diamètre du chanfrein intérieur max.
mm
DH
Diamètre max.
mm
DW
Diamètre extérieur de la collerette ou de la face d'appui min.
mm
X
Longueur de filetage incomplet sous tête
mm
G2
Longueur de gorge à partir de M12
0.000 mm
M
Hauteur totale max.
mm
M1
Hauteur de prise de clé max.
mm
S
Surplats max.
mm
T
Profondeur de filetage min.