IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1973 1398938 hex flange nut M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 41187, BN 20241, BN 1973 Hex flange nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_41187_20241_1973/bn_1973.prj},{NB=BN 1973 1398938 hex flange nut M8},{CNSORDERNO=1398938},{BNARTNR=1398938},{BNNORM1=DIN 6923},{BNNORM2=EN 1661},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-gelb},{D=8.000},{P=1.250},{C=1.200},{DA=8.000},{DC=17.900},{DW=15.800},{M=8.000},{S=13.000},{R=0.480},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1973 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated yellow
Bill of material
BN 1973 1398938 hex flange nut M8
BNARTNR
Identification
1398938
1398938
BNNORM1
DIN 6923
BNNORM2
EN 1661
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
C
Flange thickness min.
1.200
1.200
mm
DA
Outer diameter thread chamfer min.
8.000
8.000
mm
DC
Flange diameter max.
17.900
17.900
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
15.800
15.800
mm
M
Overall height max.
8.000
8.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
13.000
13.000
mm
R
Radius max.
0.480
0.480
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청