Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1934 - Threaded inserts for thermal installation, brass, plain
Nomenclature
BN 1934 1429841 threaded insert for welding M3
BNARTNR
Identification
1429841
BNMAT
Matière
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
GEW
Filetage
M3
D
Diamètre nominal de filetage
3.000 mm
P
Pas du filetage
0.500 mm
D1
Diamètre du filetage
2.459 mm
L
Hauteur totale
5.800 mm
D2
Diamètre
4.400 mm
D4
Diamètre
4 mm
A
Distance
1.76-2.2 mm