Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1934 - Gewindeeinsätze zum Einschweissen zum warm Einsetzen, Messing, blank
Stückliste
BN 1934 1429841 Einschweiss-Gewinde-Einsatz M3
BNARTNR
Identifikation
1429841
BNMAT
Werkstoff
Messing
BNSURFACE
Oberfläche
blank
GEW
Gewinde
M3
D
Gewindenenndurchmesser
3.000 mm
P
Gewindesteigung
0.500 mm
D1
Gewindekerndurchmesser
2.459 mm
L
Gesamthöhe
5.800 mm
D2
Durchmesser
4.400 mm
D4
Durchmesser
4 mm
A
Abstand
1.76-2.2 mm