IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1593 1349120 hexagon socket button head screw M6x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1593, BN 8699 Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1593_8699/bn_1593.prj},{NB=BN 1593 1349120 hexagon socket button head screw M6x16},{CNSORDERNO=1349120},{BNARTNR=1349120},{BNNORM1=ISO 7380-1},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{L=16.000},{V=1.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.300},{R=0.250},{S=4.000},{T=2.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 77
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1593 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO 7380-1), stainless steel A2
Bill of material
BN 1593 1349120 hexagon socket button head screw M6x16
BNARTNR
Identification
1349120
1349120
BNNORM1
ISO 7380-1
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
2.000
2.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
6.800
6.800
mm
DK
Head diameter max.
10.500
10.500
mm
K
Head height max.
3.300
3.300
mm
R
Transition radius under head min.
0.250
0.250
mm
S
Width across flat
4.000
4.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
2.080
2.080
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청