IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 15018 3063141 hanger bolt M6x60
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 15018 Hanger bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_15018/bn_15018.prj},{NB=BN 15018 3063141 hanger bolt M6x60},{CNSORDERNO=3063141},{BNARTNR=3063141},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{INNENSECHSRUN=X15},{D1=6.000},{P=1.000},{D3=4.773},{D2=5.500},{L1=20.000},{L2=37.000},{L=60.000},{SW=6.000},{A1=3.400},{T=1.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 15018 - Hanger bolts, stainless steel A2
Bill of material
BN 15018 3063141 hanger bolt M6x60
BNARTNR
Identification
3063141
3063141
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D1
6.000
6.000
mm
D2
5.500
5.500
mm
L1
20.000
20.000
mm
L2
37.000
37.000
mm
L
60.000
60.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청